Phoenix Contact amplía su espectro de HMIs y PCs industriales robustos con monitores industriales potentes.
Los monitores de panel plano Basicline soportan entornos industriales adversos y pueden utilizarse a temperaturas ambiente de -10 °C hasta +60 °C. Resultan especialmente adecuados donde las vibraciones dificultan el uso de PCs de panel esenciales y que por lo tanto producen fallos frecuentes en la instalación. Los monitores como Multitouch se ofrecen en las diagonales de display 39,6 cm (15,6''), 47 cm (18,5") y 54,6 cm (21,5"). La pantalla táctil de 10 puntos proyectiva-capacitiva permite el uso de conceptos de mando basados en control mediante el tacto. Además de la superficie de cristal resistente a rayaduras, todos los monitores poseen el índice de protección IP65 (lado frontal). Se utilizan en la operación y la monitorización próximos a la máquina con tiempos de reacción rápidos, p. ej. para el modo por impulsos y la representación de curvas. En caso de un espacio de montaje limitado, los equipos también pueden montarse en formato vertical.
"$pageName" en