Ir a todas las informaciones de prensa

Automatizar con facilidad y rentabilidad

21.11.2016

Vista general de la gama Inline ECO  

Vista general de la gama Inline ECO

Con los bornes Inline ECO podrá solucionar fácilmente y de forma rentable tareas de automatización.

Con los bornes Inline ECO podrá solucionar fácilmente y de forma rentable tareas de automatización. Según el lema: "un borne, una función", en la línea de los bornes Inline ECO siempre encontrará la función adecuada para su aplicación de automatización. No es necesaria una parametrización especial del borne. Proteja su aplicación fácilmente y sin software adicional utilizando el borne seguro Inline ECO Safe. Por supuesto, todos los bornes Inline ECO también pueden combinarse con todos los acopladores de bus Inline y bornes estándar.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020