Ir a todas las informaciones de prensa

Relé de seguridad para la nueva norma de ascensores

30.05.2017

Relé de seguridad PSRmini para la norma de ascensores EN 81-20  

Relé de seguridad PSRmini para la norma de ascensores EN 81-20

Con el fin de seguir mejorando los ya elevados estándares de seguridad en ascensores, en el futuro se acentuarán los requisitos de seguridad en la construcción de instalaciones de ascensores.

Como máximo en la fecha límite del 01.09.2017, los sistemas de control de ascensores en toda Europa deberán satisfacer los elevados requisitos de la nueva norma EN 81-20. El nuevo relé de seguridad PSR-MC37 de la línea de productos PSRmini ya cumple los elevados requisitos de seguridad. El equipo de conmutación seguro tiene un ancho de tan solo 22,5 mm y le permite el puenteado orientado a la seguridad de interruptores de puerta y de medios de bloqueo. Esta norma define las especificaciones para la construcción y las propiedades técnicas de ascensores. Una nueva especificación establece que en las puertas de cristal debe reducirse el peligro de que puedan quedar atrapadas las manos de los niños. Además, todos los ascensores deben estar equipados con rejillas de luz en las puertas y garantizar una mejor precisión de parada. En el caso del dimensionado de las líneas de fuga y distancias de circuitos eléctricos relevantes para la seguridad se aumentaron los valores límite.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020