Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevo borne de potencia de paso para hasta 232 A

05.06.2017

Nuevo borne de potencia de paso para hasta 232 A  

Nuevo borne de potencia de paso para hasta 232 A

Phoenix Contact amplía su oferta de potentes bornes de potencia de paso con conexión por tornillo:

El nuevo borne de paso UW95 es adecuado para secciones de cable grandes de 25 mm² a 95 mm². Con los bornes alineables de un polo pueden transmitirse de forma segura y fiable corrientes hasta 232 A y tensiones hasta 1000 V (600 V UL). El borne de paso puede montarse sin herramientas en las correspondientes secciones de carcasa y es adecuado para grosores de pared de 1 mm a 5 mm. Para distintas aplicaciones se ofrecen versiones con salida de conductores horizontal o vertical. Las variantes encapsuladas especiales se encargan de la estanqueidad de la carcasa incluso con masas de relleno de poca viscosidad.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020