Ir a todas las informaciones de prensa

Arrancadores de motor híbridos modulares

06.12.2018

Con CONTACTRON Pro, Phoenix Contact ofrece una nueva variante del arrancador de motor híbrido CONTACTRON.

Los nuevos equipos disponen de una integración de seguridad sencilla adicional y se pueden ampliar modularmente.

El relé de seguridad preconmutado garantiza la parada segura de los motores conectados tras un paro de emergencia hasta el nivel de rendimiento e. A través del conector de bus para carril se puede realizar sin esfuerzo de cableado adicional la desconexión en grupo por un paro de emergencia de todos los arrancadores de motor híbridos posteriores. Además, se pueden alimentar todos los módulos con la fuente de alimentación del sistema. El módulo de indicación opcional permite supervisar el estado del motor desde la sala de control.

La tecnología híbrida, gracias a la combinación controlada por microprocesador de tecnología de semiconductores sin desgaste y a la tecnología de relé robusta, ofrece una alta disponibilidad de las instalaciones.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020