Ir a todas las informaciones de prensa

Marcado de cables y conductores con autofijación y con manguera de marcado ovalada

29.01.2020

Enhebrado WMS de la manguera de marcado  

Manguera de marcado ovalada en formato de rollo: marcado de cables y conductores con autofijación

Las nuevas mangueras de marcado WMS-OT HF de Phoenix Contact le permiten, gracias al amplio orificio, una inserción sencilla de los marcados en el cable o en el conductor.

Gracias a la forma ovalada, la manguera de marcado se fija sola y no se desliza en el soporte.

Los productos con formato de rollo están disponibles en color blanco y amarillo. El formato continuo se puede alargar a cualquier medida deseada. Para el marcado de cables y conductores en la industria ferroviaria, resultan particularmente aptas las mangueras de marcado, ya que están fabricadas en poliolefina sin halógenos y cuentan con la homologación DIN EN 45545-2 (R22/R23/R24:HL3). Para una rotulación sencilla de las mangueras de marcado y de muchos otros materiales, Phoenix Contact le ofrece la impresora de rollos por termotransferencia.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020