Ir a todas las informaciones de prensa

Preconfeccionadas para cumplir las máximas exigencias

25.01.2017

Cajas de empalmes 19  

Listas para empalmar: cajas de empalmes de 19" preconfeccionadas para fibras OM2 y OM4

Phoenix Contact ofrece ahora nuevas cajas de empalmes de 19" para realizar cableados de datos basados en fibra óptica en armarios de control o centros de datos.

Las cajas de empalmes para los tipos de fibra OM2 y OM4 ofrecen un cajón frontalmente extraíble con 12 o 24 conexiones LC-Duplex. Los cables pigtail de fibra óptica de las cajas de empalmes están marcados cromáticamente para facilitar su asignación a las conexiones frontales. Los protocolos de medición individuales registran las atenuaciones de entrada y de retorno de cada cable pigtail, de manera que las cajas premontadas de robusta chapa de acero pueden empalmarse inmediatamente.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020