Ir a todas las informaciones de prensa

Conectores circulares compatibles con cualquier fabricante

14.11.2018

De M17 a M40 PRO: uno para todos  

De M17 a M40 PRO: uno para todos

Phoenix Contact saca al mercado la nueva serie de conectores circulares con bloqueo rápido y estándar. La serie M17 hasta M40 PRO ofrece soluciones universales para la transmisión de potencia y señales.

Con el bloqueo rápido Oneclick puede conectar sus equipos de forma rápida y segura. La posición de cierre se ve, siente y escucha claramente. La compatibilidad con los demás fabricantes de los bloqueos rápidos y estándar le garantiza en todo el mundo una alta disponibilidad de los conectores para equipos e industriales adecuados. Para comenzar en el mercado, la gama de conectores para equipos e industriales abarca el tamaño M23, con contactos macho o hembra. Los conectores industriales están disponibles con bloqueo estándar o rápido. Los conectores para equipos son compatibles con ambas versiones. Para la transmisión de señales, están disponibles las versiones de 6 a 19 polos con corrientes de hasta 20 A y tensiones de hasta 300 V. La gama de transmisión de potencia abarca las variantes de cinco y siete polos con protección de tierra adicional para corrientes de hasta 30 A y tensiones de hasta 630 V.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Más información