Ir a todas las informaciones de prensa

Conectividad para todas las dimensiones

14.11.2018

Conectores placa a placa de la serie FINEPITCH 0.8  

Conectores placa a placa de la serie FINEPITCH 0.8

Phoenix Contact presenta una nueva serie de robustos conectores placa a placa. Para comenzar en el mercado, la serie incluye los conectores apantallados FINEPITCH en paso de 0,8 mm, así como las versiones sin apantallar en paso de 1,27 mm.

La serie de productos de nuevo desarrollo ofrece soluciones versátiles para la conexión dentro de los equipos de varias placas de circuito impreso. Las regletas de cuchillas y las clavijas de enchufe horizontales y verticales permiten disponer las placas de circuito impreso en el equipo de forma intermedia, coplanar y ortogonal. Ambas líneas de productos abarcan las versiones de 12 a 80 polos para corrientes de hasta 1,4 A y tensiones de hasta 500 V AC. La línea de productos FINEPITCH 0.8, con su apantallamiento CEM, es particularmente apta para la transmisión perfecta de datos a alta velocidad con hasta 16 GBit/s. Los contactos de doble cara del sistema de contactos ScaleX garantizan una conexión electromecánica que permanece estable durante mucho tiempo, incluso en caso de cargas como choques o vibraciones. Al mismo tiempo, el principio permite una alta tolerancia en los conectores que, por las condiciones de montaje, se colocan de forma divergente. La geometría de la carcasa aislante impide además de forma fiable que los conectores se conecten entre sí de forma incorrecta. Las clavijas de enchufe IDC confeccionadas de la línea de productos FINEPITCH 1,27 están disponibles opcionalmente con conductos planos en diferentes longitudes, lo que permite el empleo inmediato en el equipo.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Más información