Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevas variantes de tensión por debajo de los 100 W

29.01.2020

Fuente de alimentación QUINT POWER  

QUINT POWER por debajo de 100 W

Las fuentes de alimentación Quint Power de Phoenix Contact en el rango de potencia de hasta 100 W ahora también están disponibles con tensiones especiales de 5 V y 12 V. Las tres nuevas fuentes de alimentación monofásicas (5 V DC con 5 A, 12 V DC con 2,5 A y 7,5 A) completan la gama, que hasta ahora se limitaba al rango de potencia hasta 100 W en los equipos de 24 V.

En tamaños más pequeños, las fuentes de alimentación ofrecen también una alta disponibilidad de la planta en el rango de potencia bajo con control funcional preventivo y reserva de potencia. Arranque cargas pesadas con el boost dinámico con hasta un 200 por ciento de la potencia nominal durante 5 s y amplíe sus instalaciones de forma sencilla con ayuda del boost estático con una duración de hasta el 125 por ciento de la potencia nominal. Aproveche el elevado rendimiento de 92,4 por ciento y la larga vida útil con una potencia disipada baja y un calentamiento reducido. La posibilidad de seleccionar los umbrales de potencia o la señalización de DC OK permite una monitorización de los parámetros de salida adaptada a su aplicación. El control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de fallos. Las fuentes de alimentación disponen de un amplio rango de tensión de entrada DC de 88 V DC a 350 V DC. Ponga en funcionamiento las fuentes de alimentación con la tecnología de conexión push-in de forma sencilla y rápida. El diseño plano y estrecho de los equipos ofrece además ahorro de espacio en su armario de control.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020