Ir a todas las informaciones de prensa

Conectores para placa de circuito impreso compactos en paso de 2,54 mm

17.06.2018

Conectores para placa de circuito impreso compactos en paso de 2,54 mm  

Conectores para placa de circuito impreso compactos en paso de 2,54 mm

Phoenix Contact amplía su programa de conectores para placa de circuito impreso compactos en paso de 2,54 mm.

Los conectores de un piso y doble piso MCC 0,5 y DMCC 0,5 son adecuados para secciones de cable de 0,14 mm² a 0,75 mm². Los conectores de 2 a 16 polos se han diseñado para corrientes hasta 6 A y tensiones hasta 160 V. Los contactos crimpados adecuados con superficie dorada se suministran como mercancía a granel o material en cinta y permiten el procesamiento manual o automatizado de números de polos pequeños y grandes. Los conectores para placa de circuito impreso son compatibles en cuanto al enchufe con las series FMC 0,5 y DFMC 0,5 con conexión por resorte push-in de forma que según la aplicación puede elegir con flexibilidad la conexión por resorte crimpada o push-in.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020