Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevo sistema de control de carga AC con funciones ampliadas

20.04.2018

Sistema de control de carga AC EV Charge Control Advanced Plus  

El nuevo sistema de control de carga AC combina todas las funciones esenciales en una carcasa compacta

El nuevo sistema de control de carga AC EV Charge Control Advanced Plus de Phoenix Contact combina todas las funciones esenciales de control y supervisión para el proceso de carga en una carcasa compacta.

Además de la carga AC según IEC-61851-1, el sistema de control incluye una supervisión de corrientes de defecto DC. En caso de producirse corrientes de defecto, el sistema de control se restaura automáticamente lo que aumenta la disponibilidad del poste de carga. También hay integrado un desbloqueo automático del conector de carga para vehículos para que en caso de fallo de tensión pueda extraerse sin problemas. La autorización del usuario se realiza cómodamente mediante RFID, opcionalmente mediante una Whitelist local o mediante conexión Backend. Los lectores RFID y medidores de energía se conectan cómodamente mediante RS-485 y Modbus/RTU. La interfaz Ethernet permite el control remoto y la supervisión del punto de carga mediante Modbus/TCP. Opcionalmente, el sistema de control de carga AC también está disponible con módem 3G integrado e interfaz OCPP.

Esta variedad de funciones integradas simplifica el diseño de cajas murales o postes de carga y con ello reduce los tiempos y gastos de montaje. Con ello, el sistema de control de carga es especialmente adecuado para postes de carga y parques de carga en el sector semipúblico y comercial.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020