Ir a todas las informaciones de prensa

Carcasas para conectores grandes para líneas de alimentación de muchos polos

22.06.2018

Carcasa HEAVYCON STANDARD para alojar dos soportes de contacto de polos fijos  

HEAVYCON B32 y B48

La carcasa HEAVYCON STANDARD de Phoenix Contact está fabricada en aluminio anticorrosión de alta calidad. Gracias a sus superficies y juntas conductivas también son adecuadas para sus aplicaciones CEM.

Como novedad destacan las carcasas en los tamaños B32 y B48. Estas alojan dos soportes de contacto de polos fijos consecutivamente. Así se ahorra mucho espacio en el cableado. Las carcasas B32 son aptas para dos soportes B16 y se pueden bloquear con bridas transversales. En las carcasas B48 puede montar dos soportes de contacto B24. Puede conectar esta carcasa de forma sencilla con el bloqueo por brida longitudinal. Elija entre la salida de cables lateral o recta. También está disponible la tapa adecuada. La carcasa STANDARD se ha diseñado para soportar cargas mecánicas y vibraciones elevadas. Los tamaños normativos de las carcasas aéreas, empotradas y de superficie hacen que sean totalmente compatibles con el estándar industrial.

 


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020