Ir a todas las informaciones de prensa

Bornas para carril enchufables con conexión push-in en diseño inclinado

23.08.2019

Bornas para carril de varios pisos PTS en diseño inclinado  

El diseño acodado permite radios de flexión minimizados para una mejor introducción de los cables.

Con las bornas de varios pisos de Phoenix Contact aumentará su densidad de cableado incluso en condiciones de espacio reducidas.

Las nuevas bornas para carril de varios pisos en diseño inclinado solo tienen 3,5 mm de ancho y por tanto ahorran espacio al cablear. Otra de las ventajas del diseño inclinado es la entrada de cables fácil para el usuario.

La conexión de las bornas para carril PTS 1,5 se lleva a cabo con la conexión rápida push-in sin herramientas. El marcado claro se consigue mediante la superficie de marcado central en cada piso. Mediante el foso de puenteado doble es posible una distribución de potencial sencilla. Las bornas están disponibles con una sección de hasta 1,5 mm². Todas las bornas de varios pisos poseen un sistema de codificación integrado y la zona enchufable Combi estándar.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020