Ir a todas las informaciones de prensa

Suministro seguro y rápido a los equipos

29.01.2020

Distribuidores de energía enchufables de la serie PRC  

Distribuidores de energía enchufables de la serie PRC

Phoenix Contact amplía el espectro de aplicaciones de sus conectores circulares de plástico PRC con distribuidores de energía preconfeccionados.

Las cajas distribuidoras son resistentes a la intemperie y poseen el índice de protección IP69. Por tanto, la serie de productos es particularmente apta para el suministro de potencia de equipos que se empleen en interiores y en exteriores.

Las versiones monofásicas disponen de una entrada de tres polos y dos salidas de tres polos. Los distribuidores trifásicos ofrecen una entrada de cinco polos y tres salidas de cinco polos. Un distribuidor de fases disponible permite distribuir una entrada trifásica en tres salidas monofásicas. Toda la serie se ha diseñado para corrientes asignadas de hasta 32 A y tensiones nominales de hasta 400 V (AC).


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020