Ir a todas las informaciones de prensa

Interruptores de protección de equipos con 8 y 10 A

20.10.2015

Interruptores de protección de equipos electrónicos  

Interruptores de protección de equipos electrónicos CB E1

Los interruptores de protección de equipos electrónicos enchufables de la línea de productos CB E1 en la variante con contacto normalmente abierto libre de potencial se suministran a partir de ahora mismo con corrientes nominales de 8 A y 10 A.

Las dos variantes con las intensidades de corriente más elevadas completan el programa de productos de los interruptores de protección de equipos. De este modo, ahora para aplicaciones con corrientes nominales de 1 A a 10 A se ofrecen interruptores de protección electrónicos con contacto normalmente abierto libre de potencial.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020