Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevos Box-PCs para el uso directamente in situ

13.07.2015

Box-PC VL2 BPC 2000  

Box-PCs en un nuevo diseño robusto

La siguiente generación de los Box-PCs Valueline ofrece ahora un diseño robusto completamente nuevo y nuevos procesadores en distintas clases de potencia.

Los Box-PCs son una solución resistente para el uso de ordenadores industriales directamente in situ. Para ello, se han diseñado sin ventilador. Todos los componentes importantes son de fácil mantenimiento y disponen de accesos. El equipo puede ampliarse mediante un slot PCI/PCIe. La seguridad de datos se aumenta mediante dos memorias de datos y el soporte RAID. El procesador puede seleccionarse adaptado a los requisitos: Intel Core i5-4300U, 4.ª generación (Haswell) o Intel Celeron N2930 así como 3.ª generación (Baytrail). Mediante las siguientes interfaces los PCs pueden interconectarse de forma versátil: 4 x USB 2.0 y/o 2 x USB 2.0 y 2 x USB 3.0. Además, el Box-PC soporta visualizaciones Multi-Display y pantallas grandes hasta 4K. Según los requisitos, el equipo puede instalarse en montaje de libro o mural.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020