Ir a todas las informaciones de prensa

Cargar vehículos eléctricos con 350.000 vatios

29.04.2016

electromovilidad, CSS, CCSplus, E-Mobility, carga rápida, HM  

Cargar vehículos eléctricos con 350.000 vatios

Phoenix Contact presenta en la feria de Hannover Messe entre el 25 y el 29 de abril de 2016 el sistema de carga rápida CCSplus para vehículos eléctricos que en el futuro permitirá tiempos de carga de 3-5 minutos para 100 km.

El sistema de carga rápida se basa en el estándar de carga CCS (Sistema de Carga Combinada (Combined Charging System)) establecido en Europa y EE.UU. A día de hoy, el Sistema de Carga Combinada CCS ya permite tiempos de carga mucho más reducidos comparándose con la carga AC convencional. No obstante, una movilidad adaptada a la realidad cotidiana requiere autonomías de unos 600 km con tiempos de carga definitivamente inferiores a 30 minutos. Para lograrlo, se ha perfeccionado el Sistema de Carga Combinada CCS con un novedoso sistema de refrigeración, integrado en el poste de carga. Un sistema de control inteligente del sistema de refrigeración se encarga de que la refrigeración sólo se conecte cuando sea necesario. Con este sistema se pueden cargar coches eléctricos en todo el mundo con corrientes superiores de carga, de forma segura y extremadamente rápida. La ampliación del Sistema de Carga Combinada CCS tiene lugar en estrecha colaboración y coordinación con la industria automovilística internacional y los fabricantes internacionales de postes de carga DC. De esta forma, se asegura la compatibilidad con el estándar de carga CCS establecido, así como se garantizan todos los estándares vigentes de seguridad. El sistema de carga allana así el camino para una carga rápida, sencilla y adaptada a la realidad cotidiana de vehículos eléctricos.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020