Ir a todas las informaciones de prensa

Cuatro conductores en el mínimo espacio

17.03.2017

Borne de varios conductores PT 2,5/S-QUATTRO  

Borne de cuatro conductores compacto con conexión push-in

Los bornes de cuatro conductores PT 2,5/S Quattro con conexión push-in de Phoenix Contact ahora todavía son más pequeños y precisan menos espacio en el armario de control.

Gracias a su construcción compacta ofrecen una elevada densidad de cableado. En un borne de paso pueden conectarse hasta cuatro conductores de hasta 2,5 mm². El cableado sin herramientas de los conductores preconfeccionados se realiza rápida y fácilmente. Además, también se ofrecen bornes de tierra con el mismo contorno. Estos bornes de varios conductores también destacan por el foso funcional doble para una distribución de potencial sencilla con puentes enchufables y opciones de rotulación de gran superficie. Cada circuito de intensidad puede comprobarse individualmente en los bornes. Gracias al uso uniforme de los accesorios del sistema de bornes para carril CLIPLINE complete no se generan otros costes logísticos.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020