Ir a todas las informaciones de prensa

Cloud IoT Gateway para Proficloud

20.04.2018

Pasarela de enlace IoT para Proficloud  

Pasarela de enlace para conectar equipos con Proficloud

Proficloud de Phoenix Contact es un sistema IoT abierto para crear una solución adecuada para cada aplicación.

Puede tratarse de una captación o análisis de datos basados en la nube o un concepto completo de automatización.

Con la pasarela de enlace IoT, ahora se realiza la conexión a Proficloud sin intervenir en la lógica de automatización. Mediante la combinación adaptada del hardware de la pasarela de enlace con la plataforma en la nube, se recopilan y codifican los datos de los sensores y los procesos y se transfieren a las aplicaciones en la nube que continúan procesando estos datos. A través de la pasarela de enlace IoT, las instalaciones existentes también pueden enviar sus datos de estado a Proficloud para implementar aplicaciones como Big Data, detección de modelos y Condition Monitoring. Esto aumentará la eficiencia de la producción de forma continua. La parametrización de Cloud IoT Gateway se realiza de forma sencilla a través de la gestión basada en web y directamente en la pasarela de enlace. No se necesita un software de ingeniería adicional.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020