Ir a todas las informaciones de prensa

Bornes interrumpibles por cuchilla con palanca de desconexión de color

16.06.2016

Borne interrumpible por cuchilla  

Bornes de conexión por tornillo con palanca de desconexión

Detecte averías rápidamente con los bornes interrumpibles por cuchilla de Phoenix Contact y lleve a cabo trabajos de revisión libres de tensión.

Los nuevos bornes UT…-MTL con conexión por tornillo disponen de una palanca de desconexión, que se puede activar sin herramientas muy fácilmente. Con ella, podrá desconectar cómodamente los circuitos eléctricos. La palanca de desconexión se enclava en este caso en las posiciones finales. Además, el punto de desconexión está marcado en color de forma que puede identificarlo inequívocamente. La palanca de desconexión está disponible en las variantes de color naranja, blanco y rojo. Para una cómoda medición tiene a su disposición variantes de producto con hembras roscadas para tomas de prueba. De este modo, puede insertar fácilmente delante o detrás del punto de desconexión un equipo de medición. Con el foso funcional doble podrá distribuir fácilmente potenciales con ayuda de los puentes enchufables. Los nuevos bornes interrumpibles por cuchilla UT…-MTL resultan adecuados para conductores hasta 10 mm². Los accesorios de sistema CLIPLINE complete homogéneos también se utilizan en estos bornes con lo cual se reducen sus costes de logística.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020