Ir a todas las informaciones de prensa

Conectores para máquinas de construcción y agrícolas

12.01.2015

Conector Superseal de 2 polos  

Conectores de válvula para aplicaciones de la hidráulica móvil

Phoenix Contact complementa su amplia cartera de conectores de válvula con el conector Superseal para máquinas de construcción y agrícolas.

Pueden encontrarse especialmente en luces de trabajo o también en válvulas hidráulicas. El programa incluye conectores recubiertos por extrusión en construcción de conector hembra y macho recta de dos polos. Los juegos de cables están disponibles en las longitudes de 1,5, 3, 5 y 10 metros, aunque también son posibles longitudes específicas del cliente bajo demanda.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020