Adecuado para la línea de fuentes de alimentación UNO POWER, ahora el sistema de alimentación ininterrumpida UNO UPS con una potencia de salida de 60 W y un acumulador de energía integrado se ofrece en una carcasa compacta.
El SAI funciona de forma flexible en tensiones de entrada de 23 a 30 V DC. El acumulador de energía integrado con tecnología AGM de plomo ofrece largos tiempos buffer de p. ej. 45 minutos con 0,5 A. En combinación con una fuente de alimentación UNO POWER de la clase de potencia 100 W se obtienen medidas totales de tan solo 160 x 90 x 90 mm. Este SAI con ahorro de espacio también resulta adecuado para cajas de conexión y de distribución pequeñas. El elevado valor MTBF (Mean Time Between Failure) de más de 1,9 millones de horas y el gran rango de temperatura de -15 a +50 °C son características extraordinarias para un equipo de esta clase de potencia. Para la señalización y el control de funcionamiento se ofrecen indicadores de estado LED así como salidas de conexión de 24 V DC activas para la transmisión a un sistema de control de orden superior.
"$pageName" en