Ir a todas las informaciones de prensa

Convertidores DC/DC de alto rendimiento

30.10.2019

Convertidores DC/DC QUINT4  

Nuevo convertidor DC/DC QUINT4

La nueva generación de convertidores DC/DC de la familia de productos Quint ofrece más que una tensión continua regulada. Los equipos combinan las funciones de un convertidor DC/DC con las características de producto de las fuentes de alimentación Quint Power. Esto es exclusivo en el mercado.

Los nuevos convertidores DC/DC Quint disponen de una reserva de potencia dinámica. Para arrancar cargas pesadas, el boost dinámico le ofrece el doble de potencia de salida durante un periodo de 5 s. La SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology) le facilita con una corriente nominal 6 veces superior durante 15 ms corriente suficiente para proteger de forma rentable y fiable sus circuitos eléctricos DC. Los interruptores automáticos estándar se activan de forma selectiva y los consumidores conectados en paralelo continúan funcionando. El boost estático con hasta un 125 % de potencia duradera permite ampliar la instalación de forma sencilla.

La amplia señalización con contactos analógicos, digitales y de relé le permite además una supervisión preventiva del funcionamiento de la instalación. Los posibles cambios en el funcionamiento se detectan a tiempo y se previenen los fallos.

También es nueva la libre elección entre la tecnología de conexión push-in y por tornillo. Además, la homologación IECEx permite el uso en zonas Ex. Con el amplio rango de temperatura de -25 °C a +70 °C los equipos se pueden emplear de forma flexible y también funcionan con una temperatura ambiente de -40 °C. Puede adaptar de forma personalizada umbrales de señalización y curvas características mediante la interfaz NFC.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020