Ir a todas las informaciones de prensa

Módulo de relés de acoplamiento de conducción forzada

13.11.2017

Módulo de relés de acoplamiento de conducción forzada según DIN EN 50205  

Módulo de relés de acoplamiento de conducción forzada según DIN EN 50205

La gama de productos de los sistemas de relés para la industria Rifline de Phoenix Contact se complementa con un nuevo módulo de relés de acoplamiento de conducción forzada con una tensión de bobina de 24 V DC.

Con el módulo de relés de acoplamiento con contactos de conducción forzada según DIN EN 50205 puede implantar aplicaciones que se deban ejecutar conforme al tipo A según DIN EN 50205 (conexión como 1 contacto normalmente abierto/1 contacto normalmente cerrado). Además, se beneficiará de una homologación cULus para equipos de control industriales según UL 508. Con esta homologación, tanto usted como sus clientes irán sobre seguro en el entorno del mercado norteamericano. Debido al LED de estado integrado puede detectar en cualquier momento los estados de conmutación.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020