Ir a todas las informaciones de prensa

Juegos para desarrollo para ideas electrónicas individuales

11.07.2016

Juegos para desarrollo para ideas electrónicas individuales  

Juegos para desarrollo para ideas electrónicas individuales

Para seis series de carcasas, Phoenix Contact comercializa juegos para desarrollo especiales.

Los juegos son combinaciones adaptadas a las necesidades de cajas para electrónica, placas de circuito impreso y la correspondiente tecnología de conexión con hasta 36 polos. Con los sets puede proteger fácilmente las placas de circuito impreso equipadas e instalarlas como solución electrónica profesional en un carril. Los juegos para desarrollo están disponibles para las series ME-MAX, BC, ME-IO, ME-PLC, EH y UM-BASIC. Además, puede unir los juegos de las series BC, ME-MAX y ME-IO en soluciones de sistema más complejas mediante un conector de bus para carril opcional.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020