Ir a todas las informaciones de prensa

Instalación más rápida de la iluminación de máquina con conexión en serie

31.07.2017

Nueva iluminación de máquina PLD  

Nueva iluminación de máquina PLD

La gama de iluminación de máquina PLD de la clase 200 de Phoenix Contact se ha ampliado con cuatro luces con conexión en serie y cuatro luces con un ángulo de dispersión de 40° respectivamente.

Las luces con conexión en serie reducen considerablemente el esfuerzo de cableado en máquinas y/o partes de máquinas largas, en las que hay instaladas varias luces, ya que las luces pueden conectarse entre sí fácilmente en el tramo más corto. En caso de que deban iluminarse áreas más pequeñas en una máquina o áreas de forma más precisa, la elección más adecuada son luces con un ángulo de dispersión más estrecho. Las ocho luces nuevas están disponibles en las longitudes de 190 mm, 365 mm, 540 mm y 715 mm respectivamente.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Más información