Ir a todas las informaciones de prensa

Etiquetas con laminado de protección

08.10.2019

Etiqueta con laminado de protección  

Protección eficaz frente a influencias externas

Las etiquetas con laminado de protección resistentes a influencias externas amplían a partir de ahora la cartera de material de rotulación de Phoenix Contact.

Una vez colocada la etiqueta básica impresa, deberá pegar el laminado sobre la superficie de impresión. Con esta protección, la rotulación resistirá a los factores externos. La perforación del laminado hace que sea muy fácil de manejar. Las etiquetas autoadhesivas se pegan con un pegamento especial incluso en superficies ásperas y estructuradas, como las paredes del armario de control. Con las impresoras de transferencia térmica THERMOMARK ROLL 2.0 y THERMOMARK ROLLMASTER podrá rotular las etiquetas de forma rápida y rentable.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020