Ir a todas las informaciones de prensa

Cajas para electrónica para condiciones de uso adversas

14.05.2019

Cajas para electrónica para condiciones de uso adversas  

Cajas para electrónica para condiciones de uso adversas

Las cajas para exteriores de la serie ECS de Phoenix Contact ahora también están disponibles con una construcción más compacta.

La baja profundidad de construcción de 109 mm, en lugar de 169 mm, es particularmente apta para aplicaciones con problemas de espacio que exigen un índice de protección elevado. Las cajas con el índice de protección IP69 protegen con fiabilidad la electrónica integrada frente al polvo, la suciedad y el agua y, por tanto, son una solución particularmente apta para aplicaciones en interiores y exteriores. Phoenix Contact ofrece además para ambos tamaños de construcción conductores de luz pasivos y luces de señalización activas para el montaje frontal. El accesorio de protección contra salpicaduras es apto para la indicación en uno o varios colores de los estados de servicio y de las funciones de electrónica y facilita el control de las funciones y el mantenimiento de la unidad electrónica robusta.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020