Ir a todas las informaciones de prensa

Fuente de alimentación compacta de alto rendimiento

05.03.2018

Fuente de alimentación QUINT POWER  

QUINT POWER por debajo de 100 W

La fuente de alimentación QUINT POWER de Phoenix Contact ofrece por primera vez en el rango de potencia hasta 100 W una alta disponibilidad con un tamaño de construcción muy pequeño.

El control funcional preventivo y la potente reserva de potencia ahora también están disponibles para aplicaciones en el rango de potencia bajo. Para arrancar cargas más pesadas se dispone del boost dinámico con hasta el 200 % de corriente nominal durante cinco segundos. En los equipos de 1,3 A y 2,5 A, para una sencilla ampliación se dispone además del boost estático con hasta un 125 % de la corriente nominal de forma continua. El control funcional preventivo detecta los estados de funcionamiento críticos, específicos de la instalación, con la debida antelación antes de que surjan errores. La posibilidad de seleccionar los umbrales de potencia o la señalización de DC OK permite una monitorización de los parámetros de salida adaptada a su aplicación. Todas las fuentes de alimentación QUINT POWER de 100 W tienen, en caso de una baja potencia disipada y calentamiento reducido, un elevado rendimiento de hasta el 93,7 %, así como una larga vida útil. Mediante la construcción estrecha y plana con una profundidad de 90 mm los equipos ahorran mucho espacio y se adaptan incluso a cajas de distribución más pequeñas. Seleccione los equipos pequeños en las tres clases de potencia con una tensión de salida de 24 V DC, con 1,3 A, 2,5 A y 3,8 A y con conexión push-in o conexión por tornillo. Además de la entrada de largo alcance AC de 85 V AC a 264 V AC, el amplio rango de tensión de entrada de 88 V DC a 350 V DC y el amplio rango de temperaturas de -40 °C a +70 °C ofrecen una alta flexibilidad de empleo.


PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020