Eduline modular

Eduline modular

Aprender con componentes industriales

La solución de formación para tecnologías básicas referidas al producto.

Sus ventajas

  • Despertar el interés por las profesiones técnicas con tecnologías actuales
  • Documentación didáctica detallada de la tecnología con ejercicios prácticos
  • Medios didácticos normalizados como sistemas seguros contra contacto
  • Diseño modular mediante interfaces estandarizadas
  • Formación de principios tecnológicos con productos industriales
Medios didácticos Eduline modular  

Medios didácticos Eduline modular

La tecnología industrial actual se aplica en documentación didáctica detallada, ejercicios prácticos y muchos ejemplos de aplicación: Eduline modular es la solución de formación con la que despertará el interés por profesiones técnicas.

Eduline modular incluye materiales didácticos normalizados seguros contra contacto. Estos están estructurados en formato DIN A4 como rack o equipo de mesa. Un evolvente transparente en la parte posterior permite ver la tecnología que incluye. Las placas frontales uniformes y las interfaces estandarizadas permiten la mayor modularidad posible en el diseño. Mediante un precableado completo se garantiza una puesta en servicio sencilla.

Documentación didáctica

Uso de los medios didácticos Eduline modular en la formación  

Uso de los medios didácticos Eduline modular en la formación

Para cada sector tecnológico, Eduline modular ofrece una documentación específica como conjunto de láminas didácticas.

Las tareas escalables con soluciones también están incluidas. Incluyen los documentos como versión impresa (copia original) o en formato digital editable.

¿Hemos despertado su interés?

¿Está interesado en los productos de la serie Eduline modular? En ese caso, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de comentar con usted sus requisitos concretos y desarrollar una solución a partir de los mismos.

Productos: Eduline modular

Haga clic en el siguiente enlace para visualizar todos los productos de la serie Eduline modular.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020