Tarjeta controladora - IBS ISA S5-945 PC40/T - 2724818

Ninguna imagen disponible

Tarjeta controladora para sistemas PC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Slot S5: Sistema de tiempo de utilización basado en PC con INTERBUS para el autómata Simatic S5
El autómata basado en PC IBS ISA S5-945 PC40/T de Phoenix Contact integra acreditados estándares e innovadoras tecnologías: INTERBUS, tecnología PC y la compatibilidad de los comandos según el lenguaje de programación STEP 5.
La IBS ISA S5-945 PC40/T es adecuada para la utilización en aplicaciones en donde hay un sistema de mando, así como un PC de operación o de visualización. Con las interfaces abiertas integradas, el usuario tiene unas posibilidades óptimas para la realización de su tarea de automatización, sin tener que utilizar tarjetas de interfaz adicionales. De esta manera está garantizada la integración de E/S y equipos de campo a través de INTERBUS y una interfaz DDE y DLL integrada, para un acceso rápido del PC Windows a zonas de datos del PLC.
En total la IBS ISA S5-945 PC40/T ofrece unas ventajas de costes reales en comparación con soluciones discretas. La transferencia de los conocimientos del sistema y de programación existentes facilita la integración en sistemas complejos, y reduce los tiempos de puesta en servicio al realizar nuevos conceptos de automatización. La programación se realiza opcionalmente con el aparato de programación original de Siemens o con unos sistemas de programación compatibles. Con la IBS ISA S5-945 PC40/T, el usuario también logra una mayor aceptación de soluciones de mando basadas en PC por parte de su cliente final.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2724818
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4017918323837
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 460,000 g
Número de tarifa arancelaria 85371091