Paquete de sistemas - IBS PC 104 SC SYSKIT E - 2724407

La figura muestra la variante IBS PC 104 SC-T

Paquete de sistema, con el siguiente contenido:
- Tarjeta controladora para PC IBS PC 104 SC-T
- Manual de usuario, inglés
- Juego de cables
- Software bajo Windows®, IBS CMD SWT G4 E

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Integración directa en sistemas de visualización basados en OPC con servidor OPC
  • Alimentación de tensión externa de 24 V DC
  • Instalación de varias tarjetas en un PC con control de varias líneas INTERBUS
  • Parametrización y diagnóstico con Diag+
  • Acceso a aplicaciones de lenguaje de alto nivel a través de HFI
  • Acceso a datos del sistema INTERBUS y el sistema de mando a través de estaciones de visualización
  • Driver con compatibilidad de funciones
  • Compatible con canal de parámetros INTERBUS (PCP)
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2724407
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 123 (AX-2009)
EAN 4017918153830
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.435,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091