Módulo E/S - IBS RT 24 DIO 16/ 8-2A-T - 2723178

Módulo de entradas/salidas digitales INTERBUS-RT, 16 entradas, 24 V DC, técnica de conexión de 2 conductores y 8 salidas, 24 V DC, 2 A, técnica de conexión de 2 conductores, grado de protección IP20, sin juego de conectores

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Módulos INTERBUS-RT con entradas/salidas digitales
Estos módulos de entradas/salidas INTERBUS-RT se han concebido como solución económica para el empleo en máquinas e instalaciones con poco tránsito de E/S. Mediante la integración de la función de cabecera de bus en los módulos se obtiene una construcción muy compacta.
Están disponibles tres variantes de entradas/salidas combinadas:
- 16 entradas, 24 V DC,
- 16 salidas, 24 V DC, 500 mA,
- 16 entradas, 24 V DC,
- 8 salidas, 24 V DC, 2 A (semiconductor),
- 8 entradas, 24 V DC,
- 8 salidas, 24 - 115 V DC, 24 - 230 V AC, salidas de relé.
La conexión de los sensores/actuadores se efectúa directamente en el módulo en técnica de conexión de 1, 2, 3 ó 4 conductores, opcionalmente a través de conectores COMBICON de conexión por tornillo o resorte. Las regletas de bornes individuales están codificadas para excluir introducciones incorrectas en la instalación.
Mediante el empleo de estos bornes enchufables y de conectores D-SUB para la conexión del INTERBUS, se obtiene un cableado permanente. De esta manera, en caso de fallo o de modificación, la sustituición de los módulos se realiza en pocas operaciones.
El contacto con la tierra de protección se efectúa directamente al encajar los módulos sobre el carril o en el montaje sobre una superficie.
Para la maniobra de niveles de potencial adicionales se dispone de adaptadores de maniobra adecuados.
LEDs de estado de E/S e indicaciones de diagnóstico del bus dan a conocer en todo momento el estado del aparato.
Todos los módulos pueden señalizarse individualmente en la superficie de rotulación, ampliamente dimensionada. La rotulación se efectúa manualmente, con plotter o impresor en tarjetas insertables. Se tienen a disposición, como es natural, superficies de rotulación de repuesto para todos los módulos.
Para la conversión de las señales de datos de cables de cobre a fibras ópticas LWL se dispone de los conectores INTERBUS IBS OPTOSUB y OPTOSUB-PLUS.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2723178
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4017918132576
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,730 g
Número de tarifa arancelaria 85389091

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios