Tarjeta controladora - IBS ISA FC/I-T - 2722027

Controlador de campo, con separación galvánica, sistema operativo incluido

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Controlador de campo como tarjeta controladora PC
Las IBS ISA FC... de la familia de tarjetas PC de Phoenix Contact, facilitan la integración de funciones complejas de mando y automatización según IEC 61131 en PCs de maniobra de máquinas e instalaciones. De la conexión en red universal en los niveles de mando y de automatización se encarga el sistema INTERBUS. Los controladores de campo garantizan una conexión segura de sensores, actuadores y equipos de campo a través del INTERBUS y ofrecen un rendimiento según IEC 61131 autónomo e independiente del host, para tareas de mando. En todos los controladores de campo, los programas de mando y de automatización funcionan independientemente del host. De esta manera, el sistema PC queda libre para la visualización de los parámetros y señales de proceso conectados a través del INTERBUS. El desacoplamiento entre el mando de la instalación y la visualización de la misma, así como la monitorización del sistema completo mediante circuitos watchdog garantizan una alta seguridad de servicio.
Para la configuración y programación universal bajo IEC 61131 se utiliza en todos los controladores de campo el software de automatización PC WORX.
Los controladores de campo de Phoenix Contact están disponibles con una potencia escalable para las más diferentes exigencias. La compacta tarjeta controladora de campo IBS ISA FC/I-T es la variante básica para tareas de mando pequeñas hasta medianas, y cabe en cualquier sistema de operación, mando y automatización basado en PC. El almacenamiento de datos remanentes del programa de mando, se realiza en una NVRAM de 8 kbytes situada en la placa base.
El segmento de potencia medio hasta superior es cubierto por el controlador de campo IBS ISA FC/486DX/I-T, que utiliza el estándar PC/104 universal como potente tarjeta Embedded PC. Gracias a la utilización de la placa coprocesadora, el usuario dispone de una solución de mando autónoma e independiente del sistema PC, de potencia escalable.

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2722027
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4017918140762
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 200,300 g
Número de tarifa arancelaria 85371091