Tarjeta controladora - IBS S7 300 BC-T - 2721947

Tarjeta controladora para autómatas Siemens SIMATIC® S7- 300

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Tarjetas controladoras INTERBUS para autómatas Siemens SIMATIC S7-300
La tarjeta controladora IBS S7 300 BC-T permite enlazar los autómatas SIMATIC S7-300 con el INTERBUS.
En la tarjeta controladora IBS S7 300 BC-T destacan en primer plano la simple puesta en servicio mediante "plug & play" y el fácil manejo. Conectando la tensión de alimentación se realizan la lectura de la configuración INTERBUS y el arranque.
A través del software IBS CMD puede configurarse cómodamente el INTERBUS. Seguidamente estos datos pueden almacenarse en la memoria de parametrización enchufable IBS MC FLASH.
La representación y el procesamiento de los datos de sensores y actuadores se realiza en la periferia de entrada/salida del propio sistema en STEP7.
El control del sistema es realizado por una función de diagnóstico automática. En caso de fallo los datos de diagnóstico son señalizados a través de unos LEDs en el panel frontal y en un registro de diagnóstico (palabra de entrada del sistema de mando).
El sistema INTERBUS es gobernado por medio de un registro funcional. Mediante la sencilla activación de salidas pueden llamarse funciones de diagnóstico y de mando (desconectar y conectar o puentear participantes, borrar la indicación de diagnóstico, confirmar mensajes).

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2721947
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 118 (AX-2009)
EAN 4017918132422
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 563,600 g
Número de tarifa arancelaria 85389091