Tarjeta controladora - IBS PC 104 SC-T - 2721701

Tarjeta de conexión en formato PC/104, sin separación galvánica

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Tarjetas controladoras INTERBUS de la generación 4 para PCs
Con las tarjetas controladoras inteligentes IBS PC ISA SC/I-T e IBS PC 104 SC-T están disponibles para el PC dos tarjetas controladoras INTERBUS de cuarta generación, programables en lenguajes de alto nivel.
La IBS PC 104 SC-T es una variante compatible con el software en el formato universal PC/104 estandarizado.
Para los sistemas operativos Windows NT, Windows 95 y DOS están disponibles unos drivers que a través de una sencilla interfaz facilitan el acceso a la tarjeta controladora.
La nueva interfaz de aplicación inteligente IBS PC SC HLI facilita la sencilla creación de potentes aplicaciones INTERBUS con C, C++, Delphi o Visual Basic, en cortísimo tiempo. En este proceso el software IBS CMD SWT G4 puede utilizarse para la parametrización del sistema INTERBUS, integrando un filtro de exportación para IBS PC SC HLI.
Los paquetes del sistema ofertados ofrecen una variante económica que contiene la tarjeta controladora, los manuales, todos los drivers y CMD.

Sus ventajas

  • Integración directa en sistemas de visualización basados en OPC con servidor OPC
  • Alimentación de tensión externa de 24 V DC
  • Instalación de varias tarjetas en un PC con control de varias líneas INTERBUS
  • Parametrización y diagnóstico con Diag+
  • Acceso a aplicaciones de lenguaje de alto nivel a través de HFI
  • Acceso a datos del sistema INTERBUS y el sistema de mando a través de estaciones de visualización
  • Driver con compatibilidad de funciones
  • Compatible con canal de parámetros INTERBUS (PCP)
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2721701
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 435 (C-8-2013)
EAN 4017918140670
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 107,400 g
Número de tarifa arancelaria 84733020