Módulo E/S - IB ST 24 BAO 8/U - 2721044

Módulo de salidas analógicas INTERBUS-ST, resolución D/A 13 bits, 8 salidas, - 10 hasta + 10 V, - 12 hasta + 12 V, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Módulos de salidas analógicas estándar INTERBUS-ST
Estos módulos de salidas de 8 canales son una alternativa económica en aplicaciones con muchos actuadores analógicos.
El IB ST 24 BAO 8/U ofrece, además de la tensión de salida estándar de -10 V a +10 V, también un margen de salida ampliado de -12 V a +12 V.
Si no es necesaria la alta resolución de 12 bits del valor de salida, el IB ST 24 BAO 8/U-8B ofrece la posibilidad de ahorrar espacio de almacenamiento en el PLC, resumiendo 2 canales de 8 bits en una palabra de datos, respectivamente. Otras características son:
- LEDs de diagnóstico dan a conocer en todo momento "in situ" el estado de servicio actual.
- Todos los módulos pueden señalizarse individualmente en la superficie extraíble ampliamente dimensionada. La rotulación se efectúa en tarjetas para encajar en el soporte extraible, manualmente, con plotter o impresora.
- En caso de fallo, se cambia simplemente el equipo electrónico del módulo. El bloque de bornes pasivo permanece cableado, montado sobre el carril. De este modo se efectúa el intercambio en pocos segundos sin herramientas.
- Los fusibles son accesibles desde el exterior, de esta manera en caso eventual de fallo puede eliminarse la avería con gran rapidez.
- La conexión con la tierra de protección se realiza directamente a través del carril.
- Para la rotulación de los bloques de bornes pueden utilizarse los accesorios de rotulación usuales (tira Zack ZB-6, etc.).

Sus ventajas

  • Modelos de señal estándar (tensión y corriente)
  • Módulos de registro de temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 2721044
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 251 (C-8-2013)
EAN 4017918132316
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 647,900 g
Número de tarifa arancelaria 85389091
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios