Dispositivo E/S descentralizado - IBS SAB 24 DIO 8/4/4 - 2719988

La figura muestra la variante IBS SAB 24 DI 8/8

Caja para sensores/actuadores INTERBUS, módulo de entradas/salidas digitales, 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 4 conductores, 4 salidas digitales 24 V DC, 2 A, técnica de conexión de 3 conductores, grado de protección IP 67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2719988
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4017918140328
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,030 g
Número de tarifa arancelaria 85389091