Tarjeta controladora - IBS S7 400 DSC/I-T - 2719962

Tarjeta controladora para autómatas Siemens SIMATIC® S7 400, con separación galvánica

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Tarjetas controladoras INTERBUS para autómatas Siemens SIMATIC S7-400
La tarjeta controladora IBS S7 400 DSC/I-T enlaza el autómata SIMATIC S7 400 con el INTERBUS.
Después de conectar la alimentación de tensión se lee automáticamente la configuración del INTERBUS y se arranca con la parametrización introducida. La parametrización específica para la instalación del sistema de bus y de la tarjeta controladora, se realiza a través del sencillo software IBS CMD y se almacena en una memoria de parametrización flash enchufable.
Se soportan las siguientes funcionalidades:
- Procesamiento previo de los datos de proceso,
- Tipo de servicio sincrónico,
- Parametrización de componentes de bus alternativos y cambiantes,
- Parametrización vía CMD,
- Puesta en servicio en técnica "plug & play".
Para la representación del amplio diagnóstico del sistema INTERBUS, la tarjeta controladora ofrece un display LC de cuatro líneas para la visualización en texto claro de los estados de servicio y de fallo.
El sistema INTERBUS es controlado a través de un registro funcional que activa funciones de mando (desconectar y conectar o puentear participantes, borrar la indicación de diagnóstico) mediante la sencilla activación de salidas.
Un fácil manejo y un diagnóstico eficaz simplifican la puesta en servicio e incrementan la disponibilidad de la instalación.
La parte inferior de la carcasa puede taparse con una protección, después de haber efectuado la parametrización y la puesta en servicio de la tarjeta controladora.

Sus ventajas

  • Los bloques para STEP 7 facilitan la integración
  • INTERBUS con hasta 8192 puntos de E/S por tarjeta controladora
  • Velocidad de transmisión INTERBUS máx. 2 MBaud
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2719962
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 437 (C-8-2013)
EAN 4017918140311
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.126,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091