Acoplador del bus - IL CAN BK-TC-PAC - 2718701

Inline, Acoplador de bus, CANopen®, TWIN COMBICON, velocidad de transmisión en el bus local 500 kBit/s, índice de protection IP20, incluido conector de red, conector Inline y superficie de rotulación

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El acoplador de bus de campo CANopen® facilita el funcionamiento del flexible sistema modular de automatización INTERBUS Inline también en redes CANopen®. Mediante el acoplador de bus de campo se puede insertar una estación INTERBUS Inline en cualquier punto de la red CANopen®. El acoplador de bus de campo representa en la red Canopen un esclavo y en el bus local Inline INTERBUS subordinado un maestro.
Mediante el acoplador de bus de campo se puede insertar una estación INTERBUS Inline en cualquier punto de la red CANopen®. El acoplador de bus de campo representa en la red Canopen un esclavo y en el bus local Inline INTERBUS subordinado un maestro.
La dirección del esclavo CANopen® puede ajustarse fácilmente desde el exterior mediante interruptores DIP. La red CANopen® se conecta a través de un conector Twin Combicon.
La tensión de servicio para el acoplador de bus de campo y el sistema electrónico de los bornes de automatización conectados pueden conducirse mediante un conector de alimentación separado.
Para el diseño de CANopen®, en el servicio de información sobre el producto (véase abajo) se ofrece un archivo EDS (Electronica Data Sheet) constantemente actualizado.
Tanto el acreditado diagnóstico INTERBUS Inline como el diagnóstico típico para CANopen® son compatibles con el acoplador de bus de campo CANopen®. A nivel local, los LED ofrecen un diagnóstico preciso.
Durante el diseño debe observarse lo siguiente:
La corriente de lógica total de todos los bornes conectados a una red CANopen® no debe sobrepasar la corriente total admisible de 2 A.
De este modo, el número de bornes que pueden conectarse puede ser, según la configuración de la estación, inferior a 63

Sus ventajas

  • Función esclavo en la red CANopen®
  • Dirección ajustable mediante interruptor DIP
  • Conexión CANopen® con conector TWIN-COMBICON
  • 63 bornes conectables
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2718701
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 170 (C-8-2015)
EAN 4017918891237
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 325,900 g
Número de tarifa arancelaria 85389091
País de origen US (Estados Unidos)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios