Borne para detectores/actuadores - VIOK 1,5-LA 24GN/O-MO - 2718112

Borne para detectores/actuadores, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Este borne es una combinación de los bornes DIK ... y DOK ...con el que es posible utilizar solo un borne para detectores y actuadores
  • En el piso superior se encuentran las conexiones de paso rotulables para la línea de señales
  • En el piso inferior se encuentra la conexión PE
  • Los dos puntos de embornaje se encargan del suministro de potencial del detector

Datos mercantiles

Clave de pedido 2718112
Unidad de embalaje 50 pcs
Página del catálogo Página 448 (C-1-2017)
EAN 4017918062200
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,930 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)