Borne para detectores/actuadores - VIOK 1,5-LA 48RD/MU-O - 2718086

La figura muestra la variante VIOK 1,5-LA 24RD/MU-O

Borne para detectores/actuadores, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2718086
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4017918062170
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,860 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)