Caja para electrónica - ME 35 UT/FE BUS/10 GN - 2713081

Carcasa con rendijas de ventilación, Parte inferior, puenteado transversal: conector bus integrado, color: verde, anchura: 35 mm, longitud: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 10

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2713081
Unidad de embalaje 10 pcs
EAN 4017918909642
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 78,820 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios