Caja para electrónica - ME 45 UTG TBUS GN - 2713023

Carcasa, longitud: 99 mm, sin rendijas de ventilación, Parte inferior, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: verde, anchura: 45 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2713023
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4017918914240
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 62,800 g
Número de tarifa arancelaria 85472000