Caja para electrónica - ME 22,5 UT/FE BUS/10 GNTQ - 2709901

Carcasa, longitud: 99 mm, Parte inferior, color: verde/turquesa, anchura: 22,5 mm, altura: 114,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2709901
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4017918884062
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 54,860 g
Número de tarifa arancelaria 85369010