Regleta de base - MSTBO 2,5/ 4-G1R THR BK - 2709752

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, montaje: SMD/THT/THR, Artículo con salida lateral de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2709752
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356041560
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,350 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)