Caja para electrónica - ME 45 UTM BUGY - 2709671

Carcasa, con rendijas de ventilación, Parte inferior, puenteado transversal: sin conector de bus, color: gris azulado, anchura: 22,5 mm, número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2709671
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918885564
Número de tarifa arancelaria 85389099