Caja para electrónica - ME 45 OT-MSTBO KMGY S81 - 2709286

Ninguna imagen disponible

Parte superior, longitud: 99 mm, Parte superior, color: gris claro, anchura: 45 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector ME...TBUS con 5 contactos paralelos que se puede encajar en un carril simétrico para ahorrar espacio
  • Contactos de oro para la transmisión de datos y la alimentación de energía (125 V, 8 A)
  • Al extraer un aparato de la interconexión, la cadena de señales no se interrumpe– Alimentación mediante conector MINI COMBICON estándar

Datos mercantiles

Clave de pedido 2709286
Unidad de embalaje 10 pcs
EAN 4017918849856
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,700 g
Número de tarifa arancelaria 85472000