Caja para electrónica - ME 45 OT-1MSTBO GN - 2709192

Carcasa, longitud: 99 mm, Parte superior, color: verde, anchura: 45 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2709192
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 671 (C-1-2013)
EAN 4017918878849
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 29,830 g
Número de tarifa arancelaria 85369010